Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW

183B6502

EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3

产品规格

特性
Air vent
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 循环Optional
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W3 StS
PipingPPS composite
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
UL 认证No
Water hammer arresterOptional
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat 4.0 PRO W
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
夏季旁通
审批CE 认证
导热系数 [W/mK]0.039 W/m-K
工作站尺寸类型Type 3
描述EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]65 kW
电气连接230V 50 Hz
计量Prepared for water and energy meter
顶盖材料EPP
顶盖选择White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
毛重10.54 千克
净重10.04 千克
特性
容积79.909 公升
EAN/UPC5715162513354