EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW
183B6002
EvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
183B6002
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Air vent | 是 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW 循环 | Optional |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W3 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| UL 认证 | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧连接方向 | 底部 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | EvoFlat 4.0 PRO W |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 夏季旁通 | 是 |
| 审批 | CE 认证 |
| 导热系数 [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| 工作站尺寸类型 | Type 3 |
| 描述 | EvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 65 kW |
| 电气连接 | 230V 50 Hz |
| 计量 | Prepared for water and energy meter |
| 顶盖材料 | EPP |
| 顶盖选择 | White-lacquered steel sheet |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 10.54 千克 |
| 净重 | 10.04 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 79.909 公升 |
| EAN/UPC | 5715162513231 |