EvoFlat 4.0 FPS AT, 底部, 55 kW
183B3508
EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
183B3508
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Air vent | 是 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE 认证 | No |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G内螺纹 |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Differential pressure |
| Heating capacity [kW] [Max] | 18 kW |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| UL 认证 | No |
| Water hammer arrester | Optional |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧连接方向 | 右和下 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | EvoFlat 4.0 FPS AT |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 供热控制器名称 | AB-PM |
| 包含电池 | No |
| 压差控制器 | 一体式 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 夏季旁通 | 是 |
| 导热系数 [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| 工作站尺寸类型 | Type 3 |
| 带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
| 描述 | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling. |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 55 kW |
| 计量 | Prepared for water and energy meter |
| 连接方向 | 底部 |
| 顶盖材料 | EPP |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 12.9 千克 |
| 净重 | 11.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 78.736 公升 |
| EAN/UPC | 5702424686536 |