Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W AT, 底部, 50 kW

183B3505

EvoFlat 4.0 W2 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Heating system typeDHW only
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W2 AT StS
PipingPPS composite
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
UL 认证No
Water hammer arresterOptional
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat 4.0 W AT
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通是
导热系数 [W/mK]0.039 W/m-K
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖深度 [mm]150 mm
描述EvoFlat 4.0 W2 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]50 kW
计量Prepared for water and energy meter
连接方向底部
顶盖材料EPP
顶盖选择White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
值
毛重10.3 千克
净重9.1 千克
容积55.688 公升
特性
值
EAN/UPC5702424600204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm