Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500

181H2619

Length [mm]: 500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW
ModelS45SE-IG10-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]500.0 mm

一般规格

特性
毛重15 千克
净重15 千克
特性
容积493.286 公升