Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1500

181H2417

Length [mm]: 1500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1500 DP MW
ModelS64-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]1500.0 mm

一般规格

特性
毛重1 千克
特性
净重1 千克