Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000

181H2413

Length [mm]: 1000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP MW
ModelS64-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]1000.0 mm

一般规格

特性
毛重27.5 千克
特性
净重27.5 千克