Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000

181H2281

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionS79 insu IS PN10, L2000 DB, MINERAL WOOL
ModelS79-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重26.1 千克
特性
净重26.1 千克