Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-500

181H2124

Length [mm]: 500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21a-S22 DG16 L500 DP MW
ModelS21/S22-DG16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]500.0 mm

一般规格

特性
毛重16.5 千克
特性
净重16.5 千克