PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-DG10-1000
181H2090
Length [mm]: 1000
181H2090
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S31A IG/DG L1000 FC PUR |
| Model | S31A-DG10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | PU Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN65 |
| 长度 [mm] | 1000.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 20.67 千克 |
| 净重 | 20.67 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 849.762 公升 |