Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1500

181H1821

Length [mm]: 1500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L1500 DP PUR
ModelS110-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]1500.0 mm

一般规格

特性
毛重40.3 千克
净重40.3 千克
特性
容积2702.832 公升