Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500

181H1807

Length [mm]: 2500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP MW
ModelS110-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]2500.0 mm

一般规格

特性
毛重61.3 千克
净重61.3 千克
特性
容积3739.489 公升