Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1500

181H1803

Length [mm]: 1500
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1500DIV.B
ModelS110-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]1500.0 mm

一般规格

特性
毛重29.9 千克
特性
净重29.9 千克