Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-2000

181H1744

Length [mm]: 2000
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L2000DIV.B
ModelS100-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重41.8 千克
特性
净重41.8 千克