Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-4000

181H1733

Length [mm]: 4000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S100 IS16 FEA L4000 DP MW
ModelS100-IS16-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]4000.0 mm

一般规格

特性
毛重41.8 千克
特性
净重41.8 千克