Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500

181H1710

Length [mm]: 2500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW
ModelS100-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]2500.0 mm

一般规格

特性
毛重53.5 千克
净重53.5 千克
特性
容积4447.394 公升