Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-1000

181H1706

Length [mm]: 1000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS100-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]1000.0 mm

一般规格

特性
毛重41.8 千克
特性
净重41.8 千克