Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-2000

181H1617

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS10 L2000 FEA DP PU
ModelS86-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重45.2 千克
净重45.2 千克
特性
容积3230.976 公升