Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS06-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS06-1500

181H1616

Length [mm]: 1500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L1500 DP PUR
ModelS86-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]1500.0 mm

一般规格

特性
毛重37 千克
特性
净重37 千克