Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000

181H1598

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS10 L2000 DP MW
ModelS86-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重49 千克
净重49 千克
特性
容积3505.88 公升