MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1500
181H1597
Length [mm]: 1500
181H1597
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1500 DP MW |
| Model | S86-IS06-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | MW Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN150 |
| 长度 [mm] | 1500.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 37 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 37 千克 |