Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300

181H1592

Length [mm]: 1300

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS86-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]1300.0 mm

一般规格

特性
毛重38 千克
净重38 千克
特性
容积1762.733 公升