Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000

181H1533

Length [mm]: 1000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S80-81 IS25 L1000 DP MW
ModelS81-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN300
长度 [mm]1000.0 mm

一般规格

特性
毛重40.8 千克
特性
净重40.8 千克