PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-1500
181H1524
Length [mm]: 1500
181H1524
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S110 DS10 L1500 FEA DP PUR DDC |
| Model | S110-DS10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | PU Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN150 |
| 长度 [mm] | 1500.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 35.5 千克 |
| 净重 | 35.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2151.936 公升 |