PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS16-2000
181H1480
Length [mm]: 2000
181H1480
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP PUR |
| Model | S65-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | PU Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN200 |
| 长度 [mm] | 2000.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 35.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 35.5 千克 |