Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1000

181H1472

Length [mm]: 1000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L1000 DP MW
ModelS65-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]1000.0 mm

一般规格

特性
毛重34.8 千克
特性
净重34.8 千克