Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS10-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS10-2000

181H1466

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS10 FEA L2000 DP PUR
ModelS65-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重34.8 千克
特性
净重34.8 千克