Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2000

181H1453

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L2000 FEA DP MW
ModelS65-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重35.2 千克
净重35.2 千克
特性
容积2506.703 公升