PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IG10/16-500
181H1420
Length [mm]: 500
181H1420
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L500 DP PUR |
| Model | S64-IG10/16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | PU Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN100 |
| 长度 [mm] | 500.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 29.1 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 29.1 千克 |