Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-600

181H1413

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L600 DP MW
ModelS64-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重23 千克
特性
净重23 千克