Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-2500

181H1335

Length [mm]: 2500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2500 DP PUR
ModelS62-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]2500.0 mm

一般规格

特性
毛重39 千克
特性
净重39 千克