Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-1500

181H1328

Length [mm]: 1500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS25 L1500 DP PUR
ModelS62-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]1500.0 mm

一般规格

特性
毛重31.2 千克
特性
净重31.2 千克