Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000

181H1300

Length [mm]: 3000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP MW
ModelS62-IS10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]3000.0 mm

一般规格

特性
毛重31.2 千克
特性
净重31.2 千克