MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-1300
181H1215
Length [mm]: 1300
181H1215
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L1300 DP MW |
| Model | S55SE-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | MW Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN100 |
| 长度 [mm] | 1300.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 30.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 30.7 千克 |