Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IS10-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IS10-600

181H1052

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IS10 L600 FEA DP PUR
ModelS47-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重28.3 千克
特性
净重28.3 千克