Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-1300

181H0979

Length [mm]: 1300

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L1300 DP MW
ModelS45SE-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]1300.0 mm

一般规格

特性
毛重22 千克
特性
净重22 千克