Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-600

181H0975

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S45SE IS25 FEA L600 DP MW
ModelS45SE-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重28.2 千克
特性
净重28.2 千克