Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1300

181H0887

Length [mm]: 1300

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1300 DP MW
ModelS43-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]1300.0 mm

一般规格

特性
毛重29.6 千克
特性
净重29.6 千克