MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1000
181H0824
Length [mm]: 1000
181H0824
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1000 DP MW |
| Model | S41/S42-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | MW Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN150 |
| 长度 [mm] | 1000.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 26 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 26 千克 |