Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600

181H0821

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16/25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重26 千克
净重26 千克
特性
容积654.48 公升