Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300

181H0782

Length [mm]: 1300

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS41-42ISPN6,L1300div.b.,min.w
ModelS41/S42-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]1300.0 mm

一般规格

特性
毛重26 千克
特性
净重26 千克