Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600

181H0778

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET 41-42 IS PN6,L600 DIV.B.M.W.
ModelS41/S42-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重26 千克
特性
净重26 千克