Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S37-IS10/16-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S37-IS10/16-1000

181H0732

Length [mm]: 1000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S37 IS L1000 DP PUR
ModelS37-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]1000.0 mm

一般规格

特性
毛重21 千克
特性
净重21 千克