Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1300

181H0686

Length [mm]: 1300

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L1300 DP PUR
ModelS36-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]1300.0 mm

一般规格

特性
毛重35.1 千克
特性
净重35.1 千克