Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-600

181H0683

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10-16 L600 FEA DP PUR
ModelS36-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重15 千克
特性
净重15 千克