Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG10-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG10-500

181H0671

Length [mm]: 500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S36 IG10 FEA L500 DP MW
ModelS36-IG10-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]500.0 mm

一般规格

特性
毛重21 千克
特性
净重21 千克