Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-600

181H0605

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S31A IG16 L600 FEA FC MW
ModelS31A-IG10/16/25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN65
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重15.5 千克
特性
净重15.5 千克