Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS25-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS25-600

181H0536

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S21a/S22 IS PN25,L600 DP PUR
ModelS21/S22-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重11 千克
净重11 千克
特性
容积369.648 公升