Danfoss logo
XB12L_Left

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-600

181H0531

Length [mm]: 600

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S21a/S22 IS PN25,L600 DP MW
ModelS21/S22-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]600.0 mm

一般规格

特性
毛重11 千克
净重11 千克
特性
容积369.648 公升