Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1500

181H0485

Length [mm]: 1500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP PUR
ModelS21/S22-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]1500.0 mm

一般规格

特性
毛重17 千克
特性
净重17 千克